Abstandshalter / ASB-E / Sechskant / zweiseitiges Innengewinde / Messing / vernickelt (Teilenummern)

Abstandshalter / ASB-E / Sechskant / zweiseitiges Innengewinde / Messing / vernickelt
M1.7 to M6 are available. Length can also be specified with flexibility. Recommended when a small diameter and adjustable height are called for.

[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASB-2005-3E
ASB-2005E
ASB-2006-3E
ASB-2007E
ASB-2008E
ASB-2515E
ASB-2605E
ASB-2606.5E
ASB-2607E
ASB-2620E
ASB-306-6E
ASB-307.5E
ASB-308-6E
ASB-310-5E
ASB-310E
ASB-314E
ASB-315-5E
ASB-320-6E
ASB-323E
ASB-324E
ASB-330-5E
ASB-336E
ASB-355E
ASB-430E
ASB-520E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)
Schrauben-Ø

0.40 €

50 5 Arbeitstage 1035M2

0.44 €

50 5 Arbeitstage 1045M2

0.40 €

50 5 Arbeitstage 1036M2

0.39 €

50 5 Arbeitstage 1047M2

0.39 €

50 5 Arbeitstage 1048M2

0.47 €

50 5 Arbeitstage 10515M2.5

0.33 €

50 5 Arbeitstage 1055M2.6

0.36 €

50 5 Arbeitstage 1056.5M2.6

0.37 €

50 5 Arbeitstage 1057M2.6

0.58 €

50 5 Arbeitstage 10520M2.6

0.37 €

50 5 Arbeitstage 1066M3

0.39 €

50 5 Arbeitstage 105.57.5M3

0.37 €

50 5 Arbeitstage 1068M3

0.39 €

50 5 Arbeitstage 10510M3

0.33 €

50 5 Arbeitstage 105.510M3

0.42 €

50 5 Arbeitstage 105.514M3

0.46 €

50 5 Arbeitstage 10515M3

0.47 €

50 5 Arbeitstage 10620M3

0.54 €

50 5 Arbeitstage 105.523M3

0.54 €

50 5 Arbeitstage 105.524M3

0.65 €

50 5 Arbeitstage 10530M3

0.73 €

50 5 Arbeitstage 105.536M3

0.92 €

50 5 Arbeitstage 105.555M3

0.75 €

50 5 Arbeitstage 10730M4

0.93 €

50 5 Arbeitstage 10820M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff Automatenmessing (EN CW614N Äquiv.) Details der Oberflächenbehandlung Vernickelung (Ni)

Technischer Support