• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende【600-1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 40 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 4. Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen verkupfert, chromatiert (III-wertig), verzinnt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNTA-STU-TP4-16
CSPPNTB-ST3W-TP4-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

48.07 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

55.65 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support