Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende【900-1,200 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 20 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 4. Die Oberfläche kann zwischen glänzend verchromt, verkupfert, vernickelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCST-ST3B-TP4-20
CSPCST-STU-TP4-20
CSPCSTB-STU-TP4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

57.70 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

39.98 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

47.81 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support