Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / □□000-□□ / CrSi-Federstahl / Flachdraht / grün (Teilenummern)

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / □□000-□□ / CrSi-Federstahl / Flachdraht / grün
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 6.2 - 122 mm, 25 - 305 mm, 5 - 91 mm / [Durchmesser]10 - 63 mm / [Federkonstante]2.4 - 10000 N/mm / [Last]150.5 - 9265.3 N, 580.01 oder mehr N, 16.01 - 580 N



Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von DEHN sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 5 mm und einem Maximum von 305 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 10 mm und 63 mm konfiguriert werden. Möglich ist eine Maximallast von 150.5 bis 9265.3 N, 580.01 oder mehr N oder 16.01 bis 580 N. Die Federkonstante liegt zwischen 2.4 und 10000 N / mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32254-21

Teilenummer
32254-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø d
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Höhe H1 bei Montage
(mm)
Last P1 bei Montage
(N)
Farbe

85.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10150.01 bis 230.001897.495254321619.976151.79Blau (mittlere Last)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Silizium-Stahl Ausführung Unregelmäßig geformter Draht Oberflächenbehandlung Kugelstrahlung, Lackierung

Sie befinden sich auf der Seite für Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / □□000-□□ / CrSi-Federstahl / Flachdraht / grün, die Teilenummer ist 32254-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32254-21.

Produktvarianten

Teilenummer
10044-36
10051-36
10064-36
32254-26
32254-36
32305-11
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø d
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Höhe H1 bei Montage
(mm)
Last P1 bei Montage
(N)
Farbe

7.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00197.2114410517.9915.78Gelb (extra hohe Last)

11.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00190.71351105151015.25Gelb (extra hohe Last)

8.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00191.41664105121315.32Gelb (extra hohe Last)

89.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003526.976254321646.364293.91Rot (hohe Last)

88.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003036.164254321659.851303.61Gelb (extra hohe Last)

90.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10107.01 bis 150.001268.8122305321610.49195.16Grün (leichte Last)

Technischer Support