Konfigurierbar in [Freie Länge] 6.2 - 122 mm, 25 - 305 mm, 5 - 91 mm / [Durchmesser]10 - 63 mm / [Federkonstante]2.4 - 10000 N/mm / [Last]150.5 - 9265.3 N, 580.01 oder mehr N, 16.01 - 580 N
Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von DEHN sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 5 mm und einem Maximum von 305 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 10 mm und 63 mm konfiguriert werden. Möglich ist eine Maximallast von 150.5 bis 9265.3 N, 580.01 oder mehr N oder 16.01 bis 580 N. Die Federkonstante liegt zwischen 2.4 und 10000 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
40064-21
Teilenummer
|
---|
40064-21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø d (mm) | Federkonstante (N/mm) | Höhe H1 bei Montage (mm) | Last P1 bei Montage (N) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 3094.4 | 24 | 64 | 40 | 20 | 128.9 | 19 | 247.56 | Blau (mittlere Last) |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl | Ausführung | Unregelmäßig geformter Draht | Oberflächenbehandlung | Kugelstrahlung, Lackierung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / □□000-□□ / CrSi-Federstahl / Flachdraht / grün, die Teilenummer ist 40064-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40064-21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Zulässige Last P2(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Länge L(mm)
Außen-Ø D(mm)
Innen-Ø d(mm)
Federkonstante(N/mm)
Höhe H1 bei Montage(mm)
Last P1 bei Montage(N)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10044-36 |
10051-36 |
10064-36 |
40064-26 |
40064-36 |
40076-11 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø d (mm) | Federkonstante (N/mm) | Höhe H1 bei Montage (mm) | Last P1 bei Montage (N) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 197.2 | 11 | 44 | 10 | 5 | 17.9 | 9 | 15.78 | Gelb (extra hohe Last) | |
11.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 190.7 | 13 | 51 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15.25 | Gelb (extra hohe Last) | |
8.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 191.4 | 16 | 64 | 10 | 5 | 12 | 13 | 15.32 | Gelb (extra hohe Last) | |
41.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 5154 | 19 | 64 | 40 | 20 | 268.4 | 16 | 429.50 | Rot (hohe Last) | |
44.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 5394.8 | 16 | 64 | 40 | 20 | 421.5 | 13 | 539.48 | Gelb (extra hohe Last) | |
44.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 1915.2 | 30 | 76 | 40 | 20 | 63 | 23 | 143.64 | Grün (leichte Last) |