Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte【120 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte

Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Silber-Einbrennlackierung, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Diese Bohrschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in der Größe 25 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Silber-Einbrennlackierung, Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNSNDSM-STTRS-M5-25

Teilenummer
HXNSNDSM-STTRS-M5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.77 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5 Länge L (mm) 25
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung R-Silber (Ruspert-Silber) Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte, die Teilenummer ist HXNSNDSM-STTRS-M5-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNSNDSM-STTRS-M5-25.

Technischer Support