Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G2J8-6
Teilenummer
|
---|
G2J8-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | 1.4 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4,0 × 10-7 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Spiel 0 | Anwendung | Standard | Werkstoff - Scheibe | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::85 | Befestigungsart | mit Stellschraube | Scheibenausführung | Zweifach |
Sie befinden sich auf der Seite für Steg-Kupplungen / GJ / Gewindestiftklemmung / Korpus: GFK, POM, die Teilenummer ist G2J8-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G2J8-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G2J4-4 |
G2J5-3 |
G2J5-3.2 |
G2J8-8 |
GJ1.5-1.5 |
GJ1.5-2.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 13.5 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 0.5 | 5000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 8,0 × 10-8 | ||
8.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20.5 | 4,001 bis 10,000 | 0.6 | 6000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1,0 × 10-7 | ||
8.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 3.2 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20.5 | 4,001 bis 10,000 | 0.6 | 6000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1,0 × 10-7 | ||
9.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 4,001 bis 10,000 | 1.4 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4,0 × 10-7 | ||
9.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.05 bis 1.00 | 9 | 11.4 | 2001 bis 4,000 | 0.16 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 1,0 × 10-8 | ||
9.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 2.5 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 11.8 | 2001 bis 4,000 | 0.22 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 1, 4 × 10-8 |