Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GJ3-3
Teilenummer
|
---|
GJ3-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 20 | 2001 bis 4,000 | 0.35 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | 0.3 | 4,5 × 10-8 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Spiel 0 | Anwendung | Standard | Werkstoff - Scheibe | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::85 | Befestigungsart | mit Stellschraube | Scheibenausführung | Zweifach |
Sie befinden sich auf der Seite für Steg-Kupplungen / GJ / Gewindestiftklemmung / Korpus: GFK, POM, die Teilenummer ist GJ3-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GJ3-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G2J4-4 |
G2J5-3 |
G2J5-3.2 |
GJ4-4 |
GJ5-5 |
GJ6-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 13.5 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 0.5 | 5000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 8,0 × 10-8 | ||
8.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20.5 | 4,001 bis 10,000 | 0.6 | 6000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1,0 × 10-7 | ||
8.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 3.2 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20.5 | 4,001 bis 10,000 | 0.6 | 6000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1,0 × 10-7 | ||
7.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 21 | 2001 bis 4,000 | 0.5 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 7,0 × 10-8 | ||
7.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 14 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 0.55 | 5000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 9,0 × 10-8 | ||
7.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 22 | 4,001 bis 10,000 | 0.8 | 6000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1,2 × 10-7 |