Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22150.1025
Teilenummer
|
---|
22150.1025 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | D (mm) | l (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | d3 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Federkraft F max. (N) | Hub s (mm) | Feder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 250 | 40 | 2 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Gewindescheibe | Stahl, brüniert | Konfliktmineralfrei | ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Seitendruckstücke / Innengewinde / Aluminium / 22150, die Teilenummer ist 22150.1025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22150.1025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
D(mm)
l(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
d3(mm)
Betriebstemperatur max.(°C)
Federkraft F max.(N)
Hub s(mm)
Feder
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22150.1020 |
22150.1021 |
22150.1022 |
22150.1026 |
22150.1027 |
22150.1040 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | D (mm) | l (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | d3 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Federkraft F max. (N) | Hub s (mm) | Feder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 250 | 20 | 1.6 | Rostfreier Stahl | |||
5.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 250 | 50 | 1.6 | Stahl, brüniert | |||
5.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 250 | 100 | 1.6 | Stahl, verzinkt | |||
5.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 250 | 75 | 2 | Stahl, brüniert | |||
5.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 250 | ~ 100 | 2 | Stahl, verzinkt | |||
6.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 16 | m6 | 16 | 18 | 11.5 | 7.5 | 1.6 | 10.3 | 250 | 100 | 3.2 | Rostfreier Stahl |