Seitendruckstücke / Innengewinde / Aluminium / 22150 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22150.1020
22150.1021
22150.1022
22150.1025
22150.1026
22150.1027
22150.1040
22150.1041
22150.1042
22150.1120
22150.1121
22150.1122
22150.1125
22150.1126
22150.1127
22150.1140
22150.1141
22150.1142
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
D
(mm)
l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
d3
(mm)
Betriebstemperatur max.
(°C)
Federkraft F max.
(N)
Hub s
(mm)
Feder

5.47 €

1 2 Arbeitstage 1010M410122.54.51.56.3250201.6Rostfreier Stahl

5.47 €

1 3 Arbeitstage 1010M410122.54.51.56.3250501.6Stahl, brüniert

5.47 €

1 3 Arbeitstage 1010M410122.54.51.56.32501001.6Stahl, verzinkt

5.78 €

1 3 Arbeitstage 1010M410127.54.51.56.3250402Rostfreier Stahl

5.78 €

1 3 Arbeitstage 1010M410127.54.51.56.3250752Stahl, brüniert

5.78 €

1 3 Arbeitstage 1010M410127.54.51.56.3250~ 1002Stahl, verzinkt

6.91 €

1 3 Arbeitstage 1016m6161811.57.51.610.32501003.2Rostfreier Stahl

6.91 €

1 3 Arbeitstage 1016m6161811.57.51.610.3250~ 1503.2Stahl, brüniert

6.91 €

1 3 Arbeitstage 1016m6161811.57.51.610.3250~ 2003.2Stahl, verzinkt

6.67 €

1 3 Arbeitstage 1010M410122.54.51.76.3110~ 201.6Rostfreier Stahl

6.67 €

1 2 Arbeitstage 1010M410122.54.51.76.3110~ 501.6Stahl, brüniert

6.67 €

1 3 Arbeitstage 1010M410122.54.51.76.3110~ 1001.6Stahl, verzinkt

7.00 €

1 3 Arbeitstage 1010M410127.54.51.76.3110~ 402Rostfreier Stahl

7.00 €

1 3 Arbeitstage 1010M410127.54.51.76.3110~ 752Stahl, brüniert

7.00 €

1 3 Arbeitstage 1010M410127.54.51.76.3110~ 1002Stahl, verzinkt

8.00 €

1 3 Arbeitstage 1016m6161811.57.5210.3110~ 1003.2Rostfreier Stahl

8.00 €

1 3 Arbeitstage 1016m6161811.57.5210.3110~ 1503.2Stahl, brüniert

8.00 €

1 3 Arbeitstage 1016m6161811.57.5210.3110~ 2003.2Stahl, verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Gewindescheibe Stahl, brüniert Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support