VSAG Kettenrad-Laufrad Ausführung A (Teilenummern)

VSAG Kettenrad-Laufrad Ausführung A
● Material/Finish
· Body: S35C-equivalent, hardened teeth, black oxide coating (black)
· Bearings: Steel, rubber seal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSAG-412
VSAG-414
VSAG-415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne
(T)
Wellenbohrungs-Ø d
(mm)
Dicke
(mm)

21.26 €

1 9 Arbeitstage 1012109

21.51 €

1 9 Arbeitstage 10141210

23.03 €

1 9 Arbeitstage 1015159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form A Ausführung Laufrolle Nennbezeichnung 40
Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard

Technischer Support