Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS2200-N01
Teilenummer
|
---|
AS2200-N01 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Innengewinde | Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Griffausführung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für AS*2 / 4*0, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Gewindeanschluss, Winkelausführung, Metallgehäuse, die Teilenummer ist AS2200-N01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS2200-N01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Steuerungsmethode
Haupteinheits-Material
Umgebung, Anwendungen
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw Cylinder Side
Types of Screw Tube Side
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AS2210-01 |
AS1200-M3 |
AS1200-M3-J |
AS2200-N01-S |
AS2200-N02 |
AS2200-N02-S |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Steuerungsmethode | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Zink-Legierung | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | ||
11.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | [Messing] Zinklegierung, Messing | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3 × 0,5 | Ohne | M | M | M3, M5 Standard | Ohne | |||
- | 11.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | [Messing] Zinklegierung, Messing | Standard | Runde Form Kontermutter | 3 × 0,5 | Ohne | M | M | M3, M5 Standard | Ohne | ||
- | 19.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
18.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | |||
19.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Abflussregler | Zink-Legierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | NPT | NPT | 1/8, 1/4 Standard | Ohne |