Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. In unserem Onlineshop finden Sie weitere Klemmverschraubungen in verschiedenen Durchmessern und Längen. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 200 °C erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ3E31-S |
LQ3E31-S-1 |
LQ3E41-S |
LQ3E51-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
37.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
52.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
81.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø | Verbinder, Winkelstück | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 | Material der Mutter | PFA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften