Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings von SMC dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGH10-02S
Teilenummer
|
---|
KGH10-02S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | Optionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.74 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / KGH / Edelstahl / Außengewinde, die Teilenummer ist KGH10-02S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGH10-02S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Optionen
Ausführung
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KGH04-01S |
KGH04-02 |
KGH04-02-X12 |
KGH10-02S-X17 |
KGH10-02S-X34 |
KGH10-03 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
10.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
25.06 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Ohne Dichtungsmittel | ||
14.97 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
15.52 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | Standard (NBR, Nitrilkautschuk) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | Mit Dichtungsmaterial | ||
14.61 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - |