Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGW06-01
Teilenummer
|
---|
KGW06-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Nach Vorgabe des Kunden | Optionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | n. z. | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Dreifaches Universalkniestück |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbindung, Edelstahl, Verlängerter Einschraubwinkel, KGW Serie, die Teilenummer ist KGW06-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGW06-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Spezifikationen
Optionen
Ausführung
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KGW04-02S |
KGW04-M5 |
KGW04-M5-X17 |
KGW06-01S |
KGW06-02 |
KGW06-02S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Nach Vorgabe des Kunden | Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.81 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
15.98 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 4 | M | 5×0,8 | 1 | Weiß | - | n. z. | - | ||
16.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Ohne Dichtungsmittel | ||
17.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
17.40 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Standard / Mini | H-NBR | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | n. z. | - | ||
17.58 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Mit Dichtungsmaterial |