Pneumatik Steckverbinder / KQKQ2LU-G / Abzweig / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQKQ2LU-G / Abzweig / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2LU04-01G
KQ2LU04-01GS
KQ2LU04-02G
KQ2LU04-02GS
KQ2LU06-01GS
KQ2LU06-02G
KQ2LU06-02GS
KQ2LU06-03G
KQ2LU06-03GS
KQ2LU08-01G
KQ2LU08-01GS
KQ2LU08-02G
KQ2LU08-02GS
KQ2LU08-03G
KQ2LU08-03GS
KQ2LU10-02G
KQ2LU10-02GS
KQ2LU10-03G
KQ2LU10-03GS
KQ2LU10-04G
KQ2LU10-04GS
KQ2LU12-02G
KQ2LU12-02GS
KQ2LU12-03G
KQ2LU12-03GS
KQ2LU12-04G
KQ2LU12-04GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

10.81 €

2 26 Arbeitstage -4R1/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

10.94 €

2 26 Arbeitstage -4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

11.73 €

2 26 Arbeitstage -5~60---------

11.89 €

2 26 Arbeitstage -4R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

12.06 €

2 26 Arbeitstage -6R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

12.27 €

2 26 Arbeitstage -6R1/42WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

12.40 €

2 26 Arbeitstage -6R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

12.81 €

2 26 Arbeitstage -6R3/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

12.92 €

2 26 Arbeitstage -6R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

12.92 €

2 26 Arbeitstage -5~60---------

13.03 €

2 26 Arbeitstage -8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

12.92 €

2 26 Arbeitstage -5~60---------

13.03 €

2 26 Arbeitstage -8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

13.48 €

2 26 Arbeitstage -8R3/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

13.66 €

2 26 Arbeitstage -8R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

17.35 €

2 26 Arbeitstage -5~60---------

17.47 €

2 26 Arbeitstage -10R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

17.35 €

2 26 Arbeitstage -10R3/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

17.53 €

2 26 Arbeitstage -10R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

17.81 €

2 26 Arbeitstage -5~60---------

17.98 €

2 26 Arbeitstage -10R1/22WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.02 €

2 26 Arbeitstage --R1/42WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.18 €

2 26 Arbeitstage --R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.02 €

2 26 Arbeitstage --R3/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.18 €

2 26 Arbeitstage --R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.02 €

2 26 Arbeitstage --R1/22WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.18 €

2 26 Arbeitstage --R1/22WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4305 Äquiv. + PBT Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Anschlussstutzen, Winkelstück

Technischer Support