Push-In-Verbinder / Messing / Aussensechskant / KCE (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / Messing / Aussensechskant / KCE
One-touch fitting for bulkheads.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Specification not acceptable for copper (electroless nickel plating).
· Sealant is standard.
[Applications]
· Used for transit connection of a tube and a male screw for installation of a panel.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCE04-02
KCE06-02
KCE08-03
KCE10-03
KCE12-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

12.97 €

10 4 Arbeitstage 41/4

12.97 €

10 4 Arbeitstage 61/4

14.79 €

10 4 Arbeitstage 83/8

19.02 €

10 4 Arbeitstage 103/8

23.95 €

10 4 Arbeitstage -3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Schottverschraubung, Innengewinde Connection Type Rc Number of Connection Tubes(pc.) 1
Farbe Auslöseknopf Blau

Technischer Support