Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CE1B20-150L-A73CL
Teilenummer
|
---|
CE1B20-150L-A73CL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Mit/ohne Steckverbinder | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | Ohne Dämpfung | 0,05 bis 1,0 | A73C | 3 | 2 Stk. | Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Mit Steckverbinder | 3 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard / Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Specification of cylinder | Luftzylinder mit Längenmessfunktion |
Sie befinden sich auf der Seite für CE1, Positionierzylinder, Standard, die Teilenummer ist CE1B20-150L-A73CL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE1B20-150L-A73CL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Mit/ohne Steckverbinder
Kabellänge(m)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CE1B12-100Z |
CE1B12-100ZL |
CE1B12-125 |
CE1B20-150Z |
CE1B20-150ZL |
CE1B20-175 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Mit/ohne Steckverbinder | Kabellänge (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | Ohne Dämpfung | 0,07 bis 1,0 | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Ohne Steckverbinder | 0,5 | ||
484.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | Ohne Dämpfung | 0,07 bis 1,0 | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Ohne Steckverbinder | 3 | ||
464.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 125 | Ohne Dämpfung | 0,07 bis 1,0 | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Mit Steckverbinder | 0,5 | ||
505.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | Ohne Dämpfung | 0,05 bis 1,0 | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Ohne Steckverbinder | 0,5 | ||
558.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | Ohne Dämpfung | 0,05 bis 1,0 | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Ohne Steckverbinder | 3 | ||
559.16 € | 1 | 31 Arbeitstage | 20 | 175 | Ohne Dämpfung | 0,05 bis 1,0 | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Mit Steckverbinder | 0,5 |