Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDBKB80-300Z
Teilenummer
|
---|
MDBKB80-300Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 300 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 |
Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement |
Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder, Non-Rotating Rod Type, Double Acting, Single Rod MBK Series, die Teilenummer ist MDBKB80-300Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDBKB80-300Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MBKB32-25Z |
MBKB32TF-100Z |
MBKB40-125Z |
MDBKF100-150Z |
MDBKF32-200Z |
MDBKF32-300Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 25 | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | ||
178.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | G | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | ||
194.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 125 | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | ||
595.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | ||
210.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine | ||
224.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 300 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Ohne Befestigungselement | Flanschart | Keine |