Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe (φ) | Hub (mm) | Halterung | Dämpfender Mechanismus | Anschlussgewindeart | Form der Stabspitze | Anschlussposition | Magnet für Schalter | Schalter | Anschlusskabellänge (m) | Anzahl der Schalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
333.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
333.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 25 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
336.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 25 | Standard | Both Sides | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
333.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 40 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
333.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
347.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 60 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
347.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 70 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
347.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 80 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
347.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil unten | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
349.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Standard | Both Sides | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
361.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 120 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
361.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 125 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
363.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 135 | Standard | Both Sides | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
363.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Standard | Both Sides | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
374.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 175 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
374.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 180 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
374.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
377.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Standard | Both Sides | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
402.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 300 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
416.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 350 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
443.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 450 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
457.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 500 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
336.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 25 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
336.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 40 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
349.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 90 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
347.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Standard | Both Sides | GF | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
349.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
374.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 160 | Standard | Both Sides | GF | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
377.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 170 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
374.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Standard | Both Sides | GF | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
377.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
446.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 415 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
347.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Standard | Both Sides | NPT | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
374.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 30 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
374.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
392.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 75 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
425.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 75 | Standard | No | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Z73 | 3 | 2 | ||
392.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
409.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 125 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
409.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 130 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
426.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 160 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
427.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 160 | Standard | Both Sides | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
427.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 200 | Standard | Both Sides | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
426.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 200 | Standard | No | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
443.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 250 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil unten | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
462.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 260 | Standard | Both Sides | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
462.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 280 | Standard | Both Sides | Rc | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
460.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 300 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
495.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 400 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
529.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 500 | Standard | Both Sides | Rc | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
376.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
393.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 75 | Standard | No | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
425.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 75 | Standard | No | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Z73 | 3 | 2 | ||
393.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 80 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
392.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Standard | Both Sides | GF | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
410.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 125 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
443.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 210 | Standard | Both Sides | GF | Ohne Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
496.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 400 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil unten | Eingebaut | Kein Schalter | - | - | ||
530.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 500 | Standard | Both Sides | GF | Mit Stab | Anschluss oben / Dämpfungsventil rechts | Eingebaut | Kein Schalter | - | - |
Loading...
Nenndruck | 16MPa | Zylindermodell | Standard | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
---|---|---|---|---|---|
Rohrmaterial | Stainless Steel | Kolbenmaterial | Stainless Steel | Spezifikationen | ISO Standard |
Zusätzliche Funktionen | No | Material der Kolbendichtung | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Nennmaß, Bezeichnung, Größe(φ)
Hub(mm)
Halterung
Dämpfender Mechanismus
Anschlussgewindeart
Form der Stabspitze
Anschlussposition
Magnet für Schalter
Schalter
Anschlusskabellänge(m)
Anzahl der Schalter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften