Rändelknöpfe / DC-N / Messing / abgesetzt (Teilenummern)

Rändelknöpfe / DC-N / Messing / abgesetzt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, EN CW614N Equiv., achsparallel / [Griffbereich] 6 - 15 mm / [Durchmesser Griff] 6 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] vernickelt



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Konfiguration stehen Messing und EN CW614N Equiv. als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 6 bis 15 mm bieten die Rändelschrauben optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 6 bis 16 mm auf. Sie sind vernickelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NB-425TD

Teilenummer
NB-425TD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.79 €

50 20 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm)(mm) 25
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang
Steigung(mm) 0,7 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Anwendung Standard Knopf Außendurchmesser(ø) 10 Knopf Stärke H(mm) 15
Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe / DC-N / Messing / abgesetzt, die Teilenummer ist NB-425TD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB-425TD.

Technischer Support