Rändelknöpfe / NB-GC / Messing / flacher Kopf (Teilenummern)

Rändelknöpfe / NB-GC / Messing / flacher Kopf

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 35 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie einen hochwertigen Rändelknopf benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 35 (mm). Um den Rändelknopf optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-412UGC
NB-418PGC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)

2.26 €

50 20 Arbeitstage 1012123

2.43 €

50 20 Arbeitstage 1018105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Chromatiert Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Steigung(mm) 0,7
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg. Anwendung Standard
Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm

Technischer Support