Rändelknopf aus Kunststoff (weiß) / NBPU-W (Teilenummern)

Rändelknopf aus Kunststoff (weiß) / NBPU-W

Konfigurierbar in [Werkstoff] Kunststoff, Polycarbonate, achsparallel / [Griffbereich] 6 mm / [Durchmesser Griff] 11 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet



Die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Als Material stehen Kunststoff und Polycarbonate zur Verfügung. Die Rändelschrauben ermöglichen einen Griffbereich von 6 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 11 mm. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBPU-312W
NBPU-412W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Steigung
(mm)

0.48 €

50 20 Arbeitstage 1030,5

0.48 €

50 20 Arbeitstage 1040,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Länge L (mm)(mm) 12 Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Packung, Pkg. Anwendung Standard Kunststoff PC
Knopf Außendurchmesser(mm) 11 Knopf Dicke(mm) 6 Werkstoffangaben Polycarbonat

Technischer Support