Innere Urethan-Kappe, GAP-4R-BK (Teilenummern)

Innere Urethan-Kappe, GAP-4R-BK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
An inner urethane cap (made of urethane) for mounting to pipe ends.
[Features]
· The tip shape of the cap is hemispherical.
· Depending on the type of pipe, some objects might be difficult to install. In such a case, try knocking it in with a plastic hammer, etc.
· Thicker than other type of cap, allowing it to take heavier loads without breaking.
· Compatible with 2807 Series ECO, SUH and resin‑coated pipes.
· Use a hammer to install resin‑coated pipes.
[Applications]
· For caps at points at which large loads or impact are applied to the pipe tip.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GAP-4R-BK

Teilenummer
GAP-4R-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Zubehör Zubehörtyp Endabdeckung

Sie befinden sich auf der Seite für Innere Urethan-Kappe, GAP-4R-BK, die Teilenummer ist GAP-4R-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GAP-4R-BK.

Technischer Support