Stufen-Einstellvorrichtung DK-5 (Teilenummern)

Stufen-Einstellvorrichtung DK-5
A ladder-shaped fixture for adjusting the height of steps/stages.
[Features]
· Change the height of steps/stages by mounting 4 of these fixtures (2 at the back and 2 at the front).
· The height can be raised or lowered at a pitch of 50 mm.
· Inclines can be applied by changing the height individually at the front or back respectively.
· To mount a single Step-Adjusting Fixture, 4 pcs of G-7AS, 2 sets of BN06 and 4 pcs of M8 nuts are required.
[Applications]
· Used when you want to have an easy way to change the height of work benches or shelves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DK-5

Teilenummer
DK-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

28.10 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Zubehör Zubehörtyp Haken/Aufhänger Werkstoff Zubehör SPHC
Oberflächenbehandlung Zubehör Chromatiert (III-wertig)

Sie befinden sich auf der Seite für Stufen-Einstellvorrichtung DK-5, die Teilenummer ist DK-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-5.

Technischer Support