Rändelknöpfe / NB-B-SR/NB-B-R / Messing / mit Schlitz, angeflanscht (Teilenummern)

Rändelknöpfe / NB-B-SR/NB-B-R / Messing / mit Schlitz, angeflanscht

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, EN CW614N Equiv., achsparallel / [Griffbereich] 7 - 9 mm / [Durchmesser Griff] 6 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] vernickelt



Die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Messing und EN CW614N Equiv.. Der Griffbereich der Rändelschrauben liegt zwischen 7 bis 9 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 6 bis 16 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung vernickelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-204BB-R
NB-204BB-SR
NB-204IB-R
NB-204IB-SR
NB-206BB-R
NB-206BB-SR
NB-206IB-R
NB-206IB-SR
NB-208BB-R
NB-208BB-SR
NB-208IB-R
NB-208IB-SR
NB-210BB-R
NB-210BB-SR
NB-210IB-R
NB-210IB-SR
NB-212BB-R
NB-212BB-SR
NB-212IB-R
NB-212IB-SR
NB-306BB-R
NB-306BB-SR
NB-306IB-R
NB-306IB-SR
NB-306PB-R
NB-306PB-SR
NB-308BB-R
NB-308BB-SR
NB-308IB-R
NB-308IB-SR
NB-308PB-R
NB-308PB-SR
NB-310BB-R
NB-310BB-SR
NB-310IB-R
NB-310IB-SR
NB-310PB-R
NB-310PB-SR
NB-312BB-R
NB-312BB-SR
NB-312IB-R
NB-312IB-SR
NB-312PB-R
NB-312PB-SR
NB-315BB-R
NB-315BB-SR
NB-315IB-R
NB-315IB-SR
NB-315PB-R
NB-315PB-SR
NB-318BB-R
NB-318BB-SR
NB-318IB-R
NB-318IB-SR
NB-318PB-R
NB-318PB-SR
NB-320BB-R
NB-320BB-SR
NB-320IB-R
NB-320IB-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

1.46 €

50 13 Arbeitstage 102,6467Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.46 €

50 13 Arbeitstage 102,6467Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.65 €

50 13 Arbeitstage 102,6787Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.67 €

50 13 Arbeitstage 102,6787Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.51 €

50 13 Arbeitstage 102,6667Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.51 €

50 13 Arbeitstage 102,6667Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.73 €

50 13 Arbeitstage 102,6687Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.76 €

50 13 Arbeitstage 102,6687Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.54 €

50 13 Arbeitstage 102,6867Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.57 €

50 13 Arbeitstage 102,6867Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.82 €

50 13 Arbeitstage 102,6887Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.82 €

50 13 Arbeitstage 102,6887Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.59 €

50 13 Arbeitstage 102,61067Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.59 €

50 13 Arbeitstage 102,61067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.88 €

50 13 Arbeitstage 102,61087Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.90 €

50 13 Arbeitstage 102,61087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.65 €

50 13 Arbeitstage 102,61267Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.65 €

50 13 Arbeitstage 102,61267Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 102,61287Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 102,61287Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.51 €

50 13 Arbeitstage 103667Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.51 €

50 13 Arbeitstage 103667Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.76 €

50 13 Arbeitstage 103787Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.77 €

50 13 Arbeitstage 103787Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.91 €

50 13 Arbeitstage 1037108Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 1037108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.54 €

50 13 Arbeitstage 103867Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.54 €

50 13 Arbeitstage 103867Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.82 €

50 13 Arbeitstage 103887Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.84 €

50 13 Arbeitstage 103887Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.96 €

50 13 Arbeitstage 1038108Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.98 €

50 13 Arbeitstage 1038108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.59 €

50 13 Arbeitstage 1031067Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.59 €

50 13 Arbeitstage 1031067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.88 €

50 13 Arbeitstage 1031087Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.90 €

50 13 Arbeitstage 1031087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.04 €

50 13 Arbeitstage 10310108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.09 €

50 13 Arbeitstage 10310108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.63 €

50 13 Arbeitstage 1031267Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.63 €

50 13 Arbeitstage 1031267Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 1031287Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 1031287Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.15 €

50 13 Arbeitstage 10312108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.16 €

50 13 Arbeitstage 10312108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.67 €

50 13 Arbeitstage 1031567Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.67 €

50 13 Arbeitstage 1031567Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.01 €

50 13 Arbeitstage 1031587Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.01 €

50 13 Arbeitstage 1031587Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.21 €

50 13 Arbeitstage 10315108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.26 €

50 13 Arbeitstage 10315108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.73 €

50 13 Arbeitstage 1031867Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.73 €

50 13 Arbeitstage 1031867Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.09 €

50 13 Arbeitstage 1031887Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.10 €

50 13 Arbeitstage 1031887Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.35 €

50 13 Arbeitstage 10318108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.38 €

50 13 Arbeitstage 10318108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.77 €

50 13 Arbeitstage 1032067Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.77 €

50 13 Arbeitstage 1032067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.16 €

50 13 Arbeitstage 1032087Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.19 €

50 13 Arbeitstage 1032087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Negativ Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD)

Technischer Support