Edelstahlschraube (Kreuzschlitz) U (Teilenummern)

Edelstahlschraube (Kreuzschlitz) U

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 12 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Benötigen Sie eine neue Edelstahlschraube? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Sie ist erhältlich in den Größen 4 - 12 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Edelstahlschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-0204-R
U-0204-SR
U-0205-R
U-0205-SR
U-0206-R
U-0206-SR
U-0208-R
U-0208-SR
U-0210-R
U-0210-SR
U-0212-R
U-0212-SR
U-0304-R
U-0304-SR
U-0305-R
U-0305-SR
U-0306-R
U-0306-SR
U-0308-R
U-0308-SR
U-0310-R
U-0310-SR
U-0312-R
U-0312-SR
U-0315-R
U-0315-SR
U-0406-R
U-0406-SR
U-0408-R
U-0408-SR
U-0410-R
U-0410-SR
U-0412-R
U-0412-SR
U-0415-R
U-0415-SR
U-0508-R
U-0508-SR
U-0510-R
U-0510-SR
U-0512-R
U-0512-SR
U-0515-R
U-0515-SR
U-2504-R
U-2504-SR
U-2505-R
U-2505-SR
U-2506-R
U-2506-SR
U-2508-R
U-2508-SR
U-2510-R
U-2510-SR
U-2512-R
U-2512-SR
U-2604-R
U-2604-SR
U-2605-R
U-2605-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.53 €

50 12 Arbeitstage 1024

0.58 €

50 12 Arbeitstage 1024

0.53 €

50 12 Arbeitstage 1025

0.58 €

50 12 Arbeitstage 1025

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102-

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102-

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102-

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102-

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102-

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102-

0.53 €

50 12 Arbeitstage 10212

0.58 €

50 12 Arbeitstage 10212

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1034

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1034

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1035

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1035

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-

0.54 €

50 12 Arbeitstage 10312

0.54 €

50 12 Arbeitstage 10312

0.54 €

50 12 Arbeitstage 103-

0.54 €

50 12 Arbeitstage 103-

0.61 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.59 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.61 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.59 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.61 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.59 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.61 €

50 12 Arbeitstage 10-12

0.59 €

50 12 Arbeitstage 10-12

0.61 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.59 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.64 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.70 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.73 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.78 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.82 €

50 12 Arbeitstage 10-12

0.89 €

50 12 Arbeitstage 10-12

0.84 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.90 €

50 12 Arbeitstage 10--

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102,54

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102,54

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102,55

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102,55

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102,5-

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102,5-

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102,5-

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102,5-

0.59 €

50 12 Arbeitstage 102,5-

0.61 €

50 12 Arbeitstage 102,5-

0.59 €

50 12 Arbeitstage 102,512

0.61 €

50 12 Arbeitstage 102,512

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102,64

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102,64

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102,65

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102,65

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support