Elastomer-Scheiben / HVW / Hanenite (Teilenummern)

Elastomer-Scheiben / HVW / Hanenite

Konfigurierbar in [Material] Gummi / [Oberflächenbehandlung] Keine




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Gummi. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Keine. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 3,0 bis 20,0 / [Material] Hanenite / [Farbe] Schwarz / [Härte] 51° (Durometer Typ A) 46° (IRHD-Referenzwert) / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HVW-0305-05
HVW-0305-10
HVW-0306-05
HVW-0306-10
HVW-0307-05
HVW-0307-10
HVW-0308-05
HVW-0308-10
HVW-0309-05
HVW-0309-10
HVW-0310-05
HVW-0310-10
HVW-0310-15
HVW-0311-05
HVW-0311-10
HVW-0311-15
HVW-0312-05
HVW-0312-10
HVW-0312-15
HVW-0407-05
HVW-0407-10
HVW-0408-05
HVW-0408-10
HVW-0409-05
HVW-0409-10
HVW-0410-05
HVW-0410-10
HVW-0410-15
HVW-0411-05
HVW-0411-10
HVW-0411-15
HVW-0412-05
HVW-0412-10
HVW-0412-15
HVW-0413-05
HVW-0413-10
HVW-0413-15
HVW-0414-05
HVW-0414-10
HVW-0414-15
HVW-0415-05
HVW-0415-10
HVW-0415-15
HVW-0415-20
HVW-0416-05
HVW-0416-10
HVW-0416-15
HVW-0416-20
HVW-0508-05
HVW-0508-10
HVW-0509-05
HVW-0509-10
HVW-0510-05
HVW-0510-10
HVW-0510-15
HVW-0511-05
HVW-0511-10
HVW-0511-15
HVW-0512-05
HVW-0512-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10330,55

0.48 €

50 13 Arbeitstage 103315

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10330,56

0.48 €

50 13 Arbeitstage 103316

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10330,57

0.48 €

50 13 Arbeitstage 103317

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10330,58

0.48 €

50 13 Arbeitstage 103318

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10330,59

0.48 €

50 13 Arbeitstage 103319

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10330,510

0.48 €

50 13 Arbeitstage 1033110

0.53 €

50 13 Arbeitstage 10331,510

0.58 €

50 13 Arbeitstage 10330,511

0.61 €

50 13 Arbeitstage 1033111

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10331,511

0.58 €

50 13 Arbeitstage 10330,512

0.61 €

50 13 Arbeitstage 1033112

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10331,512

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10440,57

0.48 €

50 13 Arbeitstage 104417

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10440,58

0.48 €

50 13 Arbeitstage 104418

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10440,59

0.48 €

50 13 Arbeitstage 104419

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10440,510

0.48 €

50 13 Arbeitstage 1044110

0.53 €

50 13 Arbeitstage 10441,510

0.58 €

50 13 Arbeitstage 10440,511

0.61 €

50 13 Arbeitstage 1044111

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10441,511

0.58 €

50 13 Arbeitstage 10440,512

0.61 €

50 13 Arbeitstage 1044112

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10441,512

0.58 €

50 13 Arbeitstage 10440,513

0.61 €

50 13 Arbeitstage 1044113

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10441,513

0.58 €

50 13 Arbeitstage 10440,514

0.61 €

50 13 Arbeitstage 1044114

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10441,514

0.58 €

50 13 Arbeitstage 10440,515

0.61 €

50 13 Arbeitstage 1044115

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10441,515

0.72 €

50 13 Arbeitstage 1044215

0.64 €

50 13 Arbeitstage 10440,516

0.67 €

50 13 Arbeitstage 1044116

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10441,516

0.79 €

50 13 Arbeitstage 1044216

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10550,58

0.48 €

50 13 Arbeitstage 105518

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10550,59

0.48 €

50 13 Arbeitstage 105519

0.48 €

50 13 Arbeitstage 10550,510

0.48 €

50 13 Arbeitstage 1055110

0.53 €

50 13 Arbeitstage 10551,510

0.58 €

50 13 Arbeitstage 10550,511

0.61 €

50 13 Arbeitstage 1055111

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10551,511

0.58 €

50 13 Arbeitstage 10550,512

0.61 €

50 13 Arbeitstage 1055112

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kautschuk
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA
Werkstoff Einzelheiten Hanenite

Technischer Support