Transporträder / B83 / Gummi-Belag (Teilenummern - CAD Download)

Transporträder / B83 / Gummi-Belag

Konfigurierbar in [Traglast] 150, 450 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Aluminium



Mit den Transporträdern von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 150 oder 450 kg betragen. Sie sind in Kautschuk und Aluminium wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B83.100
B83.125
B83.126
B83.160
B83.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

23.56 €

1 3 Arbeitstage 100401540150

31.66 €

1 3 Arbeitstage 125502050220

29.22 €

1 3 Arbeitstage 125402045200

47.74 €

1 3 Arbeitstage 160502060300

53.38 €

1 3 Arbeitstage 200502060450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Aluminium

Technischer Support