Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 70 - 158 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BS ROLLEN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 70 und 158 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G110.A80.051 |
G110.A80.076 |
G110.A80.100 |
G110.A80.126 |
G110.A90.051 |
G110.A90.076 |
G110.A90.100 |
G110.A90.120 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 35.01 bis 80.00 | 60 | 60 | 50 | 18 | |||
22.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | 60 | 60 | 75 | 24 | |||
22.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 35.01 bis 80.00 | 76 | 70 | 100 | 28 | |||
22.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 158 | 35.01 bis 80.00 | 76 | 70 | 125 | 28 | |||
7.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 35.01 bis 80.00 | 60 | 60 | 50 | 18 | |||
19.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | 60 | 60 | 75 | 23 | |||
20.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | 76 | 70 | 100 | 27 | |||
23.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 156 | 80.01 bis 140.00 | 76 | 70 | 120 | 27 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften