Blechschrauben / 07513011.□□□ / DIN 7513 / Sechskant (Teilenummern)

Blechschrauben / 07513011.□□□ / DIN 7513 / Sechskant
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 8 - 50 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben / [Antriebsform] Sechskant
Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 8 - 50 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075130110040008
075130110040010
075130110040012
075130110040016
075130110040020
075130110040025
075130110050010
075130110050012
075130110050016
075130110050020
075130110050025
075130110050030
075130110060012
075130110060016
075130110060020
075130110060025
075130110060030
075130110060035
075130110080016
075130110080020
075130110080025
075130110080030
075130110080035
075130110080040
075130110080045
075130110080050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

0.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

0.63 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10845

0.72 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Montagebohrungsform N/A
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Sechskant Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
DIN-Form A

Technischer Support