Lenkrollen mit Federung / 8006-1-T1, Serie 80 / Gummi, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Federung / 8006-1-T1, Serie 80 / Gummi, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Traglast] 75, 320 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan, TP-Kautschuk



Mit den Lenkrollen mit Federung von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Lenkrollen sind für eine Last von 75 oder 320 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 35.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethan und TP-Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8006-1-T1-RF-190
8006-1-T1-UF-75
8006-1-T1-UF-190
8006-1-T1-UF-320
8008-1-T1-RF-130
8008-1-T1-UF-130
8008-1-T1-UF-190
8008-1-T1-UF-280
8008-1-T1-UF-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Anfangskraft für Schwenken
(daN)

169.54 €

1 6 Arbeitstage 10185 bis 205140.01~220.00190[Polyurethankautschuk] Polyurethan-160 bis 166Mittlere Last25,25

173.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10185 bis 20535.01~80.0075[Sonstige] TP-Kautschuk-160 bis 166Geringe/mittlere Last11,33

173.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10185 bis 205140.01~220.00190[Sonstige] TP-Kautschuk-160 bis 166Mittlere Last35,74

169.54 €

1 17 Arbeitstage 10185 bis 205220.01~320.00320[Sonstige] TP-Kautschuk-160 bis 166Schwere Last66,56

185.91 €

1 6 Arbeitstage 10230 bis 25080.01~140.00130[Polyurethankautschuk] Polyurethan200184 bis 196Mittlere Last15,18

213.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10230 bis 25080.01~140.00130[Sonstige] TP-Kautschuk200184 bis 196Mittlere Last17,44

175.02 €

20 17 Arbeitstage 10230 bis 250140.01~220.00190[Sonstige] TP-Kautschuk200184 bis 196Mittlere Last28,19

213.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10230 bis 250220.01~320.00280[Sonstige] TP-Kautschuk200184 bis 196Schwere Last44,32

185.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10230 bis 250220.01~320.00320[Sonstige] TP-Kautschuk200184 bis 196Schwere Last52,36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radmerkmale Abriebbeständigkeit
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 125 (133) Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 62 (86)
Plattenlänge L(mm) 159 Plattenbreite W(mm) 113 Radbreite B(mm) 45
Anwendung Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen

Technischer Support