Lenkrollen mit Federung / 8006-8-T1, 8008-8-T1, Serie 80 / Gummi, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Federung / 8006-8-T1, 8008-8-T1, Serie 80 / Gummi, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Traglast] 75, 320 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan, TP-Kautschuk



Die Lenkrollen mit Federung von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 75 oder 320 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 320 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan und TP-Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8006-8-T1-RF-190
8008-8-T1-RF-190
8008-8-T1-UF-130
8008-8-T1-UF-280
8008-8-T1-UF-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Lastkategorie

151.12 €

20 17 Arbeitstage 10185 bis 205140.01~220.00190[Polyurethankautschuk] Polyurethan-Mittlere Last

171.18 €

20 17 Arbeitstage 10230 bis 250140.01~220.00190[Polyurethankautschuk] Polyurethan200Mittlere Last

205.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10230 bis 25080.01~140.00130[Sonstige] TP-Kautschuk200Mittlere Last

205.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10230 bis 250220.01~320.00280[Sonstige] TP-Kautschuk200Schwere Last

173.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10230 bis 250220.01~320.00320[Sonstige] TP-Kautschuk200Schwere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radmerkmale Abriebbeständigkeit
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 125 (133) Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 62 (86)
Plattenlänge L(mm) 159 Plattenbreite W(mm) 113 Radbreite B(mm) 45
Anwendung Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen

Technischer Support