Edelstahl Kettenrad mit doppelter Teilung, S-Rollenausführung / R-Rollenausführung (Teilenummern)

Edelstahl Kettenrad mit doppelter Teilung, S-Rollenausführung / R-Rollenausführung
S Roller Type: For use with double-pitch chains for small conveyors. Available machined from stainless steel (SUS304).
R Roller Type: For use with double-pitch chains for small conveyors. Available machined from stainless steel (SUS304) with weld-on hubs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SM2040SB12-1/2
SM2050SB12-1/2
SM2060RB12
SM2060SB9-1/2
SM2060SB10-1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbezeichnung Anz. Zähne
(T)
Rollentyp Außendurchmesser
(mm)
Nabendurchmesser
(mm)
Nabenlänge
(mm)
Zahnbreite
(mm)
Gewindestiftgröße

84.25 €

1 8 Arbeitstage 10204012 1/2Rolle S10863257,213

87.11 €

1 33 Arbeitstage 10205012 1/2Rolle S13573288,716

158.26 €

1 8 Arbeitstage 10206012Rolle R165834511,724

96.70 €

1 8 Arbeitstage 1020609 1/2Rolle S125834011,716

106.91 €

1 8 Arbeitstage 10206010 1/2Rolle S138834011,716

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form B Anzahl der Bahnen 1 Ausführung Ausführung mit Zapfenbohrung
Werkstoff Rostfreier Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz Wellentyp Standard-Zapfenbohrung
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Werkstoff (Details) SUS304

Technischer Support