Zahnstangen / MFCP / geradverzahnt / L nominal 1500, 2050mm / vergütet / Stahl / brüniert (Teilenummern)

Zahnstangen / MFCP / geradverzahnt / L nominal 1500, 2050mm / vergütet / Stahl / brüniert
Zahnstange mit der Genauigkeitsklasse N9, paralleles Zahnprofil, beide Flansche mit Zugentlastungsglühung für die thermische Bearbeitung bearbeitet

(i)Hinweis

  • Es wird nur das Standardprodukt zum Verkauf angeboten. Made-to-order Produkte sind nicht erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFCP5-1500
MFCP5-2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Zähne - Anzahl

92.22 €

1 7 Arbeitstage 101500300

129.71 €

1 7 Arbeitstage 102050410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Vierkant [M] Modul/[P] Kreisteilung 1,5925
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Wärmebehandlung geglüht Zähne - geschliffen ja
Oberflächenbehandlung Schwärzung [B] Zahnbreite(mm) 15 [H] Höhe - Zahnstange(mm) 20
Abstand CP5

Technischer Support