Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AV-10KPK-13A |
AV-10KPK-20A |
AV-10KPK-25A |
AV-10KPK-30A |
AV-10KPK-40A |
AV-10KPK-50A |
AV-10KPK-65A |
AV-10KPK-80A |
AV-10KPK-100A |
AV-10KPK-150A |
AV-10KPK-200A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal Diameter | Innendurchmesser (mm) | Außen-Ø (mm) | Abmessungen TKD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 13 | 15 | 88 | 65 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 20 | 22 | 98 | 75 | |
4.23 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | 30 | 123 | 90 | |
4.17 € | 1 | 13 Arbeitstage | 32 | 37 | 133 | 100 | ||
5.19 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40 | 43 | 138 | 105 | ||
5.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 50 | 54 | 153 | 120 | ||
6.55 € | 1 | 13 Arbeitstage | 65 | 69 | 173 | 140 | ||
7.97 € | 1 | 13 Arbeitstage | 80 | 80 | 183 | 150 | ||
9.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100 | 102 | 208 | 175 | ||
14.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 150 | 278 | 240 | ||
18.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 198 | 328 | 290 |
Loading...
Modell | Sheet Gaskets / Packing | Werkstoff | EPDM | Dicke(mm) | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal Diameter
Innendurchmesser(mm)
Außen-Ø(mm)
Abmessungen TKD(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften