• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nylonschlauch Serie T / TIA (Teilenummern)

Nylonschlauch Serie T / TIA
Nylon tubing for general pneumatic tubing.
[Features]
· Maximum operating pressure 3.0 MPa or less (T0604, at 20°C).
[Applications]
· Fluid: air, water.

(i)Hinweis

  • The maximum operating pressure values listed are at 20°C or less. See the catalog for details.
  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product pictures are representations.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0403B-20
T0403W-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Applicable Tube Size Spezifikationen Maximum Betriebstemperatur
(MPa)

9.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4Bis zu 43bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)2020-Metrische GrößeStandardausführung2

9.61 €

1 4 Arbeitstage 4Bis zu 43bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)2020-Metrische GrößeStandardausführung2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice NA Werkstoff Spezial Polyolefin-Kunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard Betriebstemperatur(°C) -40 bis +100, mit Wasser: 0 bis +70 (nicht gefrieren lassen)

Technischer Support