Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TIA07Y-100-X3
Teilenummer
|
---|
TIA07Y-100-X3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spezifikationen | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Gelb] Neon-Gelb | 30 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 2,3 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Spezial Polyolefin-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperatur(°C) | -40 bis +100, mit Wasser: 0 bis +70 (nicht gefrieren lassen) |
Sie befinden sich auf der Seite für Nylonschlauch Serie T / TIA, die Teilenummer ist TIA07Y-100-X3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TIA07Y-100-X3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Bundle winding length(m)
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Reel winding length(m)
Applicable Tube Size
Spezifikationen
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T0425B-20 |
T0425B-500-X3 |
T0425BU-100-X3 |
TIA11B-100-X3 |
TIA11B-20 |
TIA11BU-100-X3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spezifikationen | Maximum Betriebstemperatur (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 13 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 3,3 | ||
385.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 13 | - | 500 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 3,3 | ||
80.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [blau] Mittelblau | 13 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 3,3 | ||
348.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 50 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 2,3 | ||
69.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9,53 | Bis zu 10 | 6,99 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 50 | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 2,3 | ||
380.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [blau] Mittelblau | 50 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 2,3 |