Dichtscheibe (Ausführung WD) 【1-500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Dichtscheibe (Ausführung WD)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses rubber materials with excellent tear strength, mechanical strength, oil resistance and heat resistance.
· As easy to handle as ordinary metal washers, with the same stable airtightness.
[Applications]
· Through bolts
· Drain plugs, oil supply plugs
· Pipe flange fitting
· Otherwise preventing leakage from the inside and entry from the outside of bolt/nut parts

(i)Hinweis

  • Das auf dem Bild gezeigte Produkt ist nur repräsentativ. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS WD-4
SUS WD-5
SUS WD-6
SUS WD-8
SUS WD-10
SUS WD-12
SUS WD-14
SUS WD-16
WD-5
WD-6
WD-8
WD-10
WD-12
WD-14
WD-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(ø)
Dicke
(mm)
Werkstoffe Passender Schraubendurchmesser

720.63 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1010,01,5SUSM4

3.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012,01,8SUSM5

3.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1014,01,8SUSM6

3.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016,02,0SUSM8

3.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1019,03,0SUSM10

4.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022,03,5SUSM12

257.78 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1025,03,5SUSM14

4.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026,03,5SUSM16

2.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012,01,8SPCCM5

2.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1014,01,8SPCCM6

209.52 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1016,02,0SPCCM8

3.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1019,03,0SPCCM10

2.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022,03,5SPCCM12

3.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025,03,5SPCCM14

2.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026,03,5SPCCM16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schraubenkopfdichtungen

Technischer Support