Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXS12L-75AS-X12
Teilenummer
|
---|
MXS12L-75AS-X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 1 to 4.9 | 2 | 149 | 12 | 50 | 32 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,7 | Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 25 mm) |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Ausführung der Kreuzrollenführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatische-Kompaktschlitten / doppeltwirkend / Kreuzrollenführung / symmetrisch / Ausführung wählbar / MXSL, die Teilenummer ist MXS12L-75AS-X12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXS12L-75AS-X12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auto Switch
Custom-made Specifications
End Block
Model
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXS12L-100-A93LS |
MXS12L-100-M9PL3 |
MXS12L-100A |
MXS12L-75AT |
MXS12L-75B |
MXS12L-75B-M9B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | Ohne | 1 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
727.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | - | 3 Stück | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
694.40 € | 1 | 19 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
577.73 € | 1 | 19 Arbeitstage | 75 | 1 to 4.9 | 2 | 149 | 12 | 50 | 32 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Reverse-end adjuster | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
713.52 € | 1 | 19 Arbeitstage | 75 | 1 to 4.9 | 2 | 149 | 12 | 50 | 32 | M-Schraube | Stoßdämpfer | Beidseitiger Dämpfer | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
775.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 1 to 4.9 | 2 | 149 | 12 | 50 | 32 | M-Schraube | Stoßdämpfer | Beidseitiger Dämpfer | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne |