Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXF12-20-M9PSAPC
Teilenummer
|
---|
MXF12-20-M9PSAPC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 65 | 12 | 35 | 18.5 | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8-3-Pin-Steckverbinder | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Ausführung der Kreuzrollenführung | Port Screw Type | M-Schraube |
Cushion | Kautschukdämpfer an beiden Enden |
Sie befinden sich auf der Seite für MXF, Pneumatischer Kompaktschlitten mit niedrigem Gehäusedurchschnitt, Kreuzrollenführung, Flachausführung, die Teilenummer ist MXF12-20-M9PSAPC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXF12-20-M9PSAPC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auto Switch
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXF12-20 |
MXF12-20-M9BL |
MXF12-20-X11 |
MXF12-30 |
MXF12-30-M9B |
MXF12-30-M9BV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | - | - | - | 12 | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | 5mm (Standard) | - | ||
421.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 65 | 12 | 35 | 18.5 | - | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
384.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 65 | 12 | 35 | 18.5 | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm) | ||
386.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | - | 12 | - | - | Ohne | - | - | - | - | - | 5mm (Standard) | - | ||
448.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 75 | 12 | 35 | 18.5 | - | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
457.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 75 | 12 | 35 | 18.5 | - | Eingebauter Magnet | M9BV | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne |