Hoch korrosionsbeständiges Direktantriebs-Magnetventil mit 2 Anschlüssen Serie HB-FP2 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HB31-[6,​8]-3-M-[3A,​5A]FP2-[AC100V,​AC200V,​DC24V]

Teilenummer
HB31-[6,​8]-3-M-[3A,​5A]FP2-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 29 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Zulässige Flüssigkeit Water / Chemical Betriebsumgebung Standard / Highly corrosion resistant
Schalterausführung 2 Anschlüsse, Öffner Antriebstyp Linear Motion Type Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60
Anzahl der Magnetventile Single Anwendung Single Item Capability Mittlere Kontrollmenge

Technischer Support