Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDU10-10T-A93
Teilenummer
|
---|
CDU10-10T-A93 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 10 | 10 | -10~60 | 0.15~0.7 | M5 × 0,8 | A93 | 0.5 | 2 Stk. | Ohne | Eingebauter Magnet |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Cushion | Kautschukdämpfer |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) U, Zylinder für Direktmontage, einfachwirkend, die Teilenummer ist CDU10-10T-A93.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDU10-10T-A93.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDU10-10S |
CDU10-10S-M9P |
CDU10-10T |
CDU10-10T-A93L |
CDU10-10T-A93LS |
CDU10-10T-A93S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 10 | 10 | -10~70 | 0,15~0,7 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Ohne | Eingebauter Magnet | ||
117.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 10 | 10 | -10~60 | 0.15~0.7 | M5 × 0,8 | M9P | 0.5 | 2 Stk. | Ohne | Eingebauter Magnet | ||
53.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 10 | 10 | -10~70 | 0,15~0,7 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Ohne | Eingebauter Magnet | ||
99.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 10 | 10 | -10~60 | 0.15~0.7 | M5 × 0,8 | A93 | 3 | 2 Stk. | Ohne | Eingebauter Magnet | ||
76.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 10 | 10 | -10~60 | 0.15~0.7 | M5 × 0,8 | A93 | 3 | 1 Stk. | Ohne | Eingebauter Magnet | ||
74.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 10 | 10 | -10~60 | 0.15~0.7 | M5 × 0,8 | A93 | 0.5 | 1 Stk. | Ohne | Eingebauter Magnet |