Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3112
Teilenummer
|
---|
3112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | - | 26 | 28 | 16 | 25 | 20 | - | 15 | Sackloch | B.259-B | B.259/25 B-M8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern / B.259 / hohe Form, die Teilenummer ist 3112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3112.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
h
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3001 |
3002 |
3011 |
3121 |
3201 |
3202 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | - | 21 | 25 | 13 | 20 | 16 | - | 12 | Sackloch | B.259-B | B.259/20 B-M5 | |
2.28 € | 25 | 4 Arbeitstage | M6 | - | - | 21 | 25 | 13 | 20 | 16 | - | 12 | Sackloch | B.259-B | B.259/20 B-M6 | ||
2.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 16 | - | 21 | 25 | 13 | 20 | - | - | 12 | Gewindeschraube | B.259-p | B.259/20 p-M6x16 | |
2.99 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 20 | - | 26 | 28 | 16 | 25 | - | - | 15 | Gewindeschraube | B.259-p | B.259/25 p-M8x20 | |
3.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | - | 31 | 32 | 19 | 30 | 16 | - | 17 | Sackloch | B.259-B | B.259/30 B-M6 | |
3.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | - | 31 | 32 | 19 | 30 | 20 | - | 17 | Sackloch | B.259-B | B.259/30 B-M8 |