Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
234306-C3
Teilenummer
|
---|
234306-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | l1 | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | 16 | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | - | - | 13.5 | 65 | 20 | M6 | C3 | Ergostyle | ERX-p | Gewindeschraube | ERX.63 p-M6x16-C3 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
h
Bohrung
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
l1
Hebellänge
Zähnezahl
Gewindeschraube
Zubehörcode für die Farbausführung
Produktlinie
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften