Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
233066-C5
Teilenummer
|
---|
233066-C5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | l1 | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M4 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M4 | 9 | 30 | 18 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M4-C5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Gewindeschraube
Ausführung
Drehradius R(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
h
Bohrung
l1
Hebellänge
Zähnezahl
Zubehörcode für die Farbausführung
Produktlinie
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften