Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
234136-C6
Teilenummer
|
---|
234136-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | l1 | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 44 | - | 30 | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | - | - | 11 | 45 | 18 | M6 | C6 | Ergostyle | ERX-p | Gewindeschraube | ERX.44 p-M6x30-C6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel / ERX., 233, 234, 235, 236 / Metall, Kunststoff verstärkt / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, Innengewinde, die Teilenummer ist 234136-C6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 234136-C6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
h
Bohrung
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
H1
h1
h2
h3
d1
l1
Hebellänge
Zähnezahl
Gewindeschraube
Zubehörcode für die Farbausführung
Produktlinie
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
233061-C3 |
233061-C4 |
233061-C5 |
234146-C1 |
234146-C17 |
234146-C2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | Bohrung | l1 | Hebellänge | Zähnezahl | Gewindeschraube | Zubehörcode für die Farbausführung | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M3 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M3 | 9 | 30 | 18 | - | C3 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M3-C3 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M3 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M3 | 9 | 30 | 18 | - | C4 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M3-C4 | |
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | M3 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | M3 | 9 | 30 | 18 | - | C5 | Ergostyle | ERX-B | Sackloch | ERX.30 B-M3-C5 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 44 | - | 40 | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | - | - | 11 | 45 | 18 | M6 | C1 | Ergostyle | ERX-p | Gewindeschraube | ERX.44 p-M6x40-C1 | |
1.96 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.96 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | - | 40 | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | - | - | 11 | 45 | 18 | M6 | C2 | Ergostyle | ERX-p | Gewindeschraube | ERX.44 p-M6x40-C2 |