Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
169441
Teilenummer
|
---|
169441 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d3 | Durchmesser | h | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 95 | 29.5 | 32 | 18 | 95 | 14 | 4.5 | 10 | VCRT-N | VCRT.95 N-10x10 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe / VCRT. / Senkbohrung, die Teilenummer ist 169441.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 169441.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Ausführung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d3
Durchmesser
h
l2
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
168998 |
168999 |
169001 |
169098 |
169101 |
169111 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d3 | Durchmesser | h | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 40 | 17 | 17 | 12.5 | 40 | 10 | 1 | - | VCRT-FP | VCRT.40 FP-M8 | |
3.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 40 | 17 | 17 | 12.5 | 40 | 10 | 1 | - | VCRT-FP | VCRT.40 FP-M10 | |
2.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 17 | 17 | 12.5 | 40 | 10 | 1 | 6 | VCRT-N | VCRT.40 N-6x6 | |
2.72 € | 10 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 20 | 19 | 15.5 | 50 | 10 | 1.2 | - | VCRT-FP | VCRT.50 FP-M8 | ||
3.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 20 | 19 | 15.5 | 50 | 10 | 1.2 | 6 | VCRT-N | VCRT.50 N-6x6 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 20 | 19 | 15.5 | 50 | 10 | 1.2 | 7 | VCRT-N | VCRT.50 N-7x7 |