Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
77831
Teilenummer
|
---|
77831 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | H (mm) | B | d2 | b | d' | d'' | Außendurchmesser | H1 | l | l2 | m | R | t | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.61 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 288 | 78 | 58 | 90 | 32 | 47 | 10 | 42 | 34 | 300 | 113 | 56 | 18 | - | 113 | 37.3 | 800 | 33 | VR.FP+IR | Klappgriff | VR.300 FP+IR |
Loading...
Bohrung | 0 | Art des Zusammenbaus | ohne Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VR.FP - Speichenhandräder -Duroplast Nabe nicht gebohrt, die Teilenummer ist 77831.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 77831.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
m
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
H(mm)
B
d2
b
d'
d''
Außendurchmesser
H1
l
l2
R
t
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
77221 |
77311 |
77321 |
77901 |
77911 |
77921 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | H (mm) | B | d2 | b | d' | d'' | Außendurchmesser | H1 | l | l2 | m | R | t | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.24 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 124 | 45 | 24 | 50 | 18 | 20 | 5 | 16 | 13 | 125 | - | 36 | 12 | M8 | 47 | 15.3 | 120 | 8 | VR.FP+I | Drehgriff | VR.125 FP+I | |
29.94 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 139 | 47 | 32 | - | 20 | 24 | 5 | 20 | 16 | 140 | - | 38 | 15 | - | - | 18.3 | 165 | 12 | VR.FP | ohne Griff | VR.140 FP | |
38.59 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 139 | 47 | 32 | 65 | 20 | 24 | 5 | 20 | 16 | 140 | - | 38 | 15 | M8 | 53 | 18.3 | 165 | 12 | VR.FP+I | Drehgriff | VR.140 FP+I | |
174.46 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 375 | 108 | 58 | - | 40 | 58 | 12 | 45 | 40 | 375 | - | 77 | 26 | - | - | 43.3 | 1450 | 70 | VR.FP | ohne Griff | VR.375 FP | |
199.89 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 375 | 108 | 58 | 100 | 40 | 58 | 12 | 45 | 40 | 375 | - | 77 | 26 | M12 | 160 | 43.3 | 1450 | 70 | VR.FP+I | Drehgriff | VR.375 FP+I | |
239.34 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 375 | 108 | 58 | 90 | 40 | 58 | 12 | 45 | 40 | 375 | 113 | 77 | 26 | - | 160 | 43.3 | 1450 | 70 | VR.FP+IR | Klappgriff | VR.375 FP+IR |