Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H220
Teilenummer
|
---|
H220 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Sicherung | Nutmutter | Breite Sicherungselemente B2 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 130 | 58 | M100x2 | 58 | 100 | MB20 | KM20 | 19,75 | - | - | - |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen H2, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, die Teilenummer ist H220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H220.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Gewicht(kg)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Sicherung
Nutmutter
Breite Sicherungselemente B2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H206 |
H207 |
H208 |
H209 |
H221 |
H222 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Sicherung | Nutmutter | Breite Sicherungselemente B2 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 45 | 27 | M30x1,5 | 27 | 30 | MB6 | KM6 | 8,25 | - | - | - | ||
10.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 52 | 29 | M35x1,5 | 29 | 35 | MB7 | KM7 | 9,25 | - | - | - | ||
11.14 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 58 | 31 | M40x1,5 | 31 | 40 | MB8 | KM8 | 10,25 | - | - | - | ||
15.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 65 | 33 | M45x1,5 | 33 | 45 | MB9 | KM9 | 11,25 | - | - | - | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 95 | 140 | 60 | M105x2 | 60 | 105 | MB21 | KM21 | 19,75 | - | - | - | ||
87.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 145 | 63 | M110x2 | 63 | 110 | MB22 | KM22 | 20,75 | - | - | - |